Abgekündigt

FLIR TG130

Wärmebild IR-Pyrometer für Einsteiger

Sparen Sie mit dem FLIR TG130 Wärmebild IR-Pyrometer Heiz- und Kühlenergiekosten. Damit können Sie temperaturbezogene Probleme im ganzen Haus schnell aufspüren und beheben.

Gehen Sie Wärmeverluste durch einfaches Anvisieren und Klicken an.
Spüren Sie Wärmeverluste an Türen, Fußböden, Wänden, Rohrleitungen oder Fenstern auf, erkennen Sie Stellen mit fehlender Isolierung und lokalisieren Sie Zugluft.
Sparen Sie Zeit und Geld beim Aufspüren von Fehlern an HLK-Systemen, Elektrikproblemen und Energieverlusten.
Sie müssen das Wärmebild-IR-Pyrometer lediglich auf das gewünschte Ziel richten und dann klicken, um das Bild einzufrieren. Die Bedienung erfordert keinerlei Vor- oder Spezialkenntnisse.

Technische Daten

Markierter
Objekttemperaturbereich -10 °C bis +150 °C
Sichtfeld (FOV) 55° x 43°
Emissionsgrad-Korrektur Nein
Farbpaletten Eisen
Display 1,8 Zoll TFT-LCD-Display
Bildgebung und optische Daten
Bildfrequenz 9 Hz
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
Farbpaletten Eisen
Fokus Fokussierfrei
Mindestfokusabstand 0,1 m
Sichtfeld (FOV) 55° x 43°
Spektralbereich 8 – 14 µm
Messung und Analyse
Emissionsgrad-Korrektur Nein
Kameragewicht mit Akku 0,21 kg
Kameramaße (L × B × H) 169 mm x 113 mm x 48 mm
Mittelpunkt Ja
Objekttemperaturbereich -10 °C bis +150 °C
Temperatureinheit Einstellbar: °C oder °F
Benutzeroberfläche
Display 1,8 Zoll TFT-LCD-Display
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer 4 Stunden Dauer-Scannen
Akkutyp 3 x AAA (LR03)
Energiemanagement Fest; 5 min.
Allgemeine Angaben
Lieferumfang Wärmebild IR-Pyrometer, gedruckte Benutzerdokumentation, Tragegurt, 3 AAA-Batterien (LR03)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +45 °C
Gehäuse IP 40 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Sturzfestigkeitstest Konzipiert für 2 m
Zertifizierungen CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1

Ressourcen und Support

Datasheet

TG130 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.