Abgekündigt

FLIR TG167

Wärmebild IR-Pyrometer für die Elektrotechnik

Das FLIR Wärmebild-IR-Pyrometer TG167 schließt die Lücke zwischen Einzelpunkt-IR-Pyrometern und den legendären FLIR Wärmebildkameras. Es ist mit dem exklusiven FLIR Lepton® Mikro-Wärmebildsensor ausgestattet, damit Sie die Wärme erkennen und den optimalen Messpunkt exakt anvisieren können. Spüren Sie mühelos Hot-Spots und kalte Stellen auf, die Ihnen bislang verborgen geblieben sind, und speichern Sie Bilder und Daten, die Sie Ihren Kunden zeigen und in Ihre Berichte einfügen können.

Weil jedes Detail zählt
Das Sichtfeld von 25° sorgt für eine hohe Bildschärfe bei winzigen Details aus größerer Entfernung, einschließlich kleiner Stecker und Kabel.
Einfaches Speichern von Bildern und Daten zur späteren Dokumentation – schnelles Herunterladen von Bildern über USB oder von einer auswechselbaren Mikro-SD-Speicherkarte.
Das TG167 widersteht einem Sturz aus zwei Metern Höhe und wurde auch sonst speziell für die rauesten Umgebungsbedingungen und Ihre schwierigsten Aufträge entwickelt.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 80 × 60 Pixel
Objekttemperaturbereich -25 °C bis +380 °C
Genauigkeit ±1,5 % oder 1,5 °C
Sichtfeld (FOV) 25° x 19,6°
Farbpaletten Eisen, Regenbogen, Graustufen
Display 2,0 Zoll TFT-LCD-Display
Laser Konvergierende Dual-Laser zeigen den Temperaturmessbereich beim Betätigen des Auslösers an
Bildgebung und optische Daten
Bildfrequenz 9 Hz
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
Farbpaletten Eisen, Regenbogen, Graustufen
Fokus Fokussierfrei
Galerie 8549
IR-Auflösung 80 × 60 Pixel
Laser Konvergierende Dual-Laser zeigen den Temperaturmessbereich beim Betätigen des Auslösers an
Mindestfokusabstand 0,1 m
Mindestmessabstand 26 cm
Sichtfeld (FOV) 25° x 19,6°
Spektralbereich 8 – 14 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD < 150 mK
Messung und Analyse
Genauigkeit ±1,5 % oder 1,5 °C
Kameragewicht mit Akku 0,312 kg
Kameramaße (L × B × H) 186 mm x 55 mm x 94 mm
Mittelpunkt Ja
Objekttemperaturbereich -25 °C bis +380 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Bildspeicherkapazität 75.000 Bilder auf mitgelieferter 8 GB microSD-Speicherkarte
Dateiformat gespeicherte Bilder Bitmap (BMP) mit Temperaturmesswert und Emissionsgrad
Speichererweiterung microSD-Speicherkarte mit max. 32 GB
Speichertyp microSD-Speicherkarte
Benutzeroberfläche
Display 2,0 Zoll TFT-LCD-Display
Stromversorgung
Akku-Ladelebensdauer Min. 30 Tage
Akkubetriebsdauer > 5 Stunden im kontinuierlichen Scan-Betrieb mit Lasern
Akkuspannung 3,7 V
Akkutyp Li-Ion-Akku
Energiemanagement Einstellbar: AUS, 1 min., 2 min., 5 min., 10 min.
Ladedauer 4 Stunden bis 90 %, 6 Stunden bis 100 %
Ladesystem Akku wird in der Kamera aufgeladen
Allgemeine Angaben
Lieferumfang Handgelenk-Trageband, 8 GB microSD-Speicherkarte, Stromversorgung über separates USB-Kabel, gedruckte Benutzerdokumentation
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +45 °C
Lagertemperaturbereich -30 bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) 0-90 % R (0-37 °C), 0-65 % R (37-45 °C), 0-45 % R (45-55 °C)
Stativbefestigung 1/4"-20 an der Griffunterseite
Sturzfestigkeitstest Designed for 2 m (6.6 ft)

Zubehör

  1. Belt Clip Holster (TA14)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG167

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.