Abgekündigt

FLIR TG297

Hochtemperatur-Wärmebildkamera für Industrieanwendungen

TG297 von FLIR ist ein einzigartiges Diagnosetool für Industrieanwendungen, das präzise Temperaturmessungen mit einer möglichen Bildgebung bis zu 1030 °C (1886 °F) kombiniert. Mittels Optimierung über die patentierte FLIR MSX® Multispektrale Dynamische Bildgebung (Multi-Spectral Dynamic Imaging) wird die Bildschärfe durch Übertragung von visuellen Details der Szenen auf komplette Wärmebilder verbessert. TG297 kann bei Hochtemperatur-Industrieanwendungen, wie Wärmemessungen in Glasschmelzöfen, Brennöfen und Schmiedewerkstätten, sowie Fertigungsanwendungen ideal eingesetzt werden und ermöglicht Ihnen, potenzielle Fehler zu finden, Reparaturen zur Problemlösung umzusetzen und Prozesse zu überwachen. Zeichnen Sie Bilder auf, um Ihrem Team zu beweisen, dass die Maschinen und Systeme sicher und mit höchster Effizienz arbeiten.

Für preisgünstige Hochtemperatur-Bildgebung in der Industrie entwickelt
Messen Sie umfassende Temperaturbereiche von -25 °C bis 1030 °C (-13 °F bis 1886 °F) mit einem reellen 160 × 120 Pixel Infrarot-Imager (19.200 Pixel)
Durch Anbringen des Hochtemperaturfilters auf dem Objektiv für eine Detailansicht Probleme an Hochtemperaturzielen schneller diagnostizieren
Über ein tragbares Werkzeug in einem IP54-Schutzgehäuse aus einem sicheren Abstand Messungen an Hochtemperaturobjekten (z. B. Glasschmelzofen) vornehmen

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 160 × 120 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <70 mK
Genauigkeit ±1,5 °C (2,7 °F) für Temperaturen von 50 °C bis 100 °C (122 °F bis 212 °F); bis zu ±3 °C (±5,4 °F) für -25 °C bis 50 °C (-13 °F bis 122 °F) und 100 °C bis 1030 °C (212 °F bis 1886 °F)
Sichtfeld (FOV) 57° × 44°
Bildmodi • MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging) • Visuell mit Temperaturwert
Display 320 × 240 Pixel, 2,4 Zoll Farb-LCD
Speichermedien eMMC 4 GB
Bildgebung und optische Daten
Bildfrequenz 8,7 Hz
Bildmodi • MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging) • Visuell mit Temperaturwert
Detektorraster 12 µm
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
Digitale Bildoptimierung Ja
Farbpaletten Iron, Rainbow, White Hot, Black Hot, Arctic, Lava
Fokus Fokussierfrei
Galerie Ja
Integrierte Digitalkamera Ja
IR-Auflösung 160 × 120 Pixel
Laser Laser der Klasse 1 zeigt den Temperaturmessbereich beim Betätigen der entsprechende Taste an.
Mindestfokusabstand 0,3 m (0,98 Fuß)
Mindestmessabstand 0,26 m (0,85 Fuß)
Sichtfeld (FOV) 57° × 44°
Spektralbereich 7,5–14 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <70 mK
Messung und Analyse
Emissionsgrad-Korrektur Ja: 4 voreingestellte Stufen, individuell von 0,1 bis 0,99 einstellbar
Genauigkeit ±1,5 °C (2,7 °F) für Temperaturen von 50 °C bis 100 °C (122 °F bis 212 °F); bis zu ±3 °C (±5,4 °F) für -25 °C bis 50 °C (-13 °F bis 122 °F) und 100 °C bis 1030 °C (212 °F bis 1886 °F)
Kameragewicht mit Akku 0,394 kg (13,9 oz.)
Kameramaße (L × B × H) 210 × 64 × 81 mm (8,3 × 2,5 × 3,2 Zoll)
Konfigurationsanweisungen • Lokale Anpassung von Maßeinheiten, Sprache, Uhrzeit- und Datumsformat • Displayhelligkeit (hoch, mittel, niedrig) • Galerie, Löschen von Bildern
Messpunkt Center-Spot (Mitte) ein/aus
Mittelpunkt Ja
Objekttemperaturbereich -25 °C bis 1030 °C (-13 °F bis 1886 °F)
Benutzeroberfläche
Display 320 × 240 Pixel, 2,4 Zoll Farb-LCD
Sprachen Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Kommunikation und Datenspeicher
Bildspeicherkapazität 4 GB zum Speichern von bis zu 50.000 Bildern
Dateiformat gespeicherte Bilder JPEG
Schnittstelle USB 2.0, Bluetooth
Speichermedien eMMC 4 GB
Speichertyp Intern
USB USB Typ C: Datenübertragung/Stromversorgung
USB – Norm USB 2.0 High Speed
Stromversorgung
Akku-Ladelebensdauer Min. 30 Tage
Akkubetriebsdauer 5 Stunden Dauerscannen, 4,5 Stunden bei eingeschaltetem Laser
Akkuspannung 3,7 V
Akkutyp Aufladbarer Li-Ion-Akku
Energiemanagement Einstellbar: Aus, 5 min., 15 min., 30 min.
Ladedauer 4 Stunden bis 90 %, 6 Stunden bis 100 %
Ladesystem Akku wird in der Kamera aufgeladen
Ladetemperatur 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis 45 °C (14 °F bis 113 °F)
EMV • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B
Funkwellenspektrum • ETSI EN 300 328 • FCC Teil 15.249 • RSS-247 Ausgabe 2 • EN 301 489-1:2011 • EN 301 489-17:2009
Garantie FLIR 2-10 Garantie
Gehäuse IP 54 (IEC60529)
Lagertemperaturbereich -30 °C bis 55 °C (-22 °F bis 131 °F)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) 0-90 % RH (0-37 °C (32-98,6 °F)), 0-65 % RH (37-45 °C (98,6-113 °F)), 0-45 % RH (45-55 °C (113-131 °F))
Sicherheit CE/CB/EN61010/UL
Stativbefestigung 1/4"-20 an der Griffunterseite
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Sturzfestigkeitstest Konzipiert für 2 m (6,6 Fuß)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Zertifizierungen CE, CB, RCM, IEC60825-1, FDA, UL, CEC, NRCan
Allgemeine Angaben
Lieferumfang TG297, gedruckte Dokumentation, Handgelenk-Trageband, USB-Kabel, Tragetasche

Zubehör

  1. Retractable Lanyard (T130980ACC)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - TG297

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

TG297 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

User Manual

TG165-X TG267 TG297 User Manual

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.