Abgekündigt

FLIR TG56

30:1 Wärmebild-IR-Pyrometer mit Typ-K-Thermoelement

Das TG56 ermöglicht mit seiner Infrarottechnik berührungslose Messungen der Oberflächentemperatur, die sich auch in schwer zugänglichen oder entfernten Bereichen schnell und einfach ausführen lassen. Dank des Abstands von 30:1 können mit dem TG56 auch kleinere Zielobjekte aus sicherer Entfernung gemessen werden. Das Thermometer ermöglicht die gleichzeitige Anzeige Ihrer aktuellen Messwert und der letzten beiden Temperaturwerte, und der Farbbildschirm erleichtert die Navigation und die Auswahl der Einstellungen.

Kleine Ziele aus sicherer Entfernung messen
Bietet berührungslose Temperaturmessung und einen Messabstand von 30:1, um kleinere Ziele aus sicherer Entfernung zu messen.
Die grafische Menüführung und das Farbdisplay des TG56 ermöglichen Ihnen einen einfachen Zugriff auf die Einstellungen und eine übersichtliche Navigation.
Das Gerät widersteht einen Sturz aus drei Metern Höhe und kann durch die Industrie- und Kompaktbauweise leicht überall mitgenommen werden, wo es gebraucht wird.

Technische Daten

Markierter
Abstand/Fleck-Verhältnis (D:S) 30:1
Grundgenauigkeit ±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Emissionsgrad 4 voreingestellte Stufen, individuell einstellbar
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 0,1 ˚C
Bereich -30 °C bis 650 °C
Display (B × H) 1,45" TFT-LCD (128 x 128 Pixel)
Laserausrichtung Einzelner Laserpointer auf die Mitte des Messpunkts, Klasse 1
Spektralcharakteristik 5 bis 14 µm
Messung und Analyse
Abstand/Fleck-Verhältnis (D:S) 30:1
AVG (6000 Pkt. laufender Mittelwert) Ja
Differenzial (MAX/MIN) Ja
Eingangsbereich -30 °C bis 650 °C
Eingangsgrundgenauigkeit ±2 °C oder 1 % des Messwerts
Eingangstyp K
Grundgenauigkeit ±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Max./Min. Ja
Messauflösung 0,1 ˚C
Messbereich mitgelieferter Thermoelement-Messfühler (Typ K) -30 °C bis 300 °C
Reaktion ≤ 150 Millisekunden
TC/IR-Differentialwert-Modus Ja
Stromversorgung
Akkulaufzeit – Dauerbetrieb Max. 8 Std.
Automatische Abschaltung Ja, mit individueller Voreinstellungs- und Deaktivierungsmöglichkeit
Stromversorgungsquelle 3x AAA Alkali
Allgemeine Angaben
Alarm Hoch/Tief
Alarmausgabe Farbanzeige (Rot/Blau)
Lieferumfang Handgelenk-Trageband, Kurzanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM, 3 AAA-Batterien. Im Lieferumfang des TG56 ist zusätzlich ein universeller flexibler Thermoelement-Messfühler (Typ K) enthalten.
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Emissionsgrad 4 voreingestellte Stufen, individuell einstellbar
Garantie Befristet 3 Jahre
IP-Schutzart -
Sturzfestigkeitstest Konzipiert für 3 m
Zertifizierungen CE/FDA Laser

Zubehör

  1. Thermocouple Probe with Adapter (TA60)

Ressourcen und Support

User Manual

TG54 TG56 User Manual

Datasheet

Flir TG54/TG56 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.