Extech TH10

Temperatur-USB-Datenlogger

Mit einem Temperaturbereich von -40 bis 70 °C und einer Genauigkeit von 1 °C erfasst und speichert der Extech TH10 bis zu 32.000 Temperaturmesswerte. Nutzer können Datenabtastraten von 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h und 24 h auswählen. Der TH10 verfügt außerdem über programmierbare hohe/niedrige Alarmschwellen und Statusanzeigen über rote, gelbe und grüne LEDs. Inklusive 3,6-V-Lithium-Batterie, USB-Schutzkappe, Montagehalterung, Windows®-kompatibler Analysesoftware und Benutzerhandbuch.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Datenerfassungsintervall 2 Sekunden bis 24 Stunden
Speicher 32.000 Punkte
Temperatur (Luft) -40 bis 158 °F (-40 bis 70 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,0 °C bei 14 bis -10 bis 40 °C; ±2,0 °C für alle anderen Bereiche
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °F/°C
Weitere Details
Abmessungen 130 × 30 × 25 mm (5,1 × 1,1 × 0,9 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 20 g
Stromversorgung 1 × 3,6-V-Lithiumbatterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TH10 Software v1.9.6 [for use with "A" serial numbers]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Extech TH10 Datasheet

User Manual

Extech TH10 User Manual

Certification

Extech TH10 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb