Abgekündigt

Extech THD5

USB-Temperatur-Datenlogger (10er-Packung)

Der Extech THD5 ist ein USB-Einmal-Temperatur-Datenlogger-Satz aus zehn Datenloggern. Produkt komplett mit 10 Datenloggern (jeweils mit einer CR2032-Knopfbatterie und einem Kunststoffbeutel). Der THD5 ist tragbar, verfügt über eine lange Batterielebensdauer (ca. 1 Jahr), benutzerprogrammierbare Einstellungen und eine Statusanzeige mittels roter und grüner LEDs.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Datenerfassungsintervall 30 Sek., 5 Min., 10 mmin, 30 Min., 60 Min., 90 Min., 120 Min.
Speicher 8.192 Messwerte
Temperatur (Luft) °-30 bis 70 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,0 °C (1,8 °F)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °
Weitere Details
Abmessungen 80 × 43 × 2,5 mm (3,2 × 1,7 × 0,1 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 10 g (0,4 oz)
Stromversorgung 1 × CR2032 (1,5 V) Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech THD5 Datasheet

User Manual

Extech THD5 User Manual

Certification

Extech THD5 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.