Abgekündigt

ThermiCam Rail

Fernüberwachungskamera für Sicherheit im Schienenverkehr

ThermiCam Rail ist eine Kombination aus Wärmebildkamera und Detektor zur Hinderniserkennung auf Schienenverkehrsanlagen. ThermiCam Rail funktioniert auch bei Dunkelheit. Das System erfasst die Wärmeabstrahlung, die von Hindernissen ausgeht. Dadurch kann der Sensor Fahrzeuge, Personen und größere Tiere auch nachts im Dunkeln, über große Distanzen und unter ungünstigen Witterungsbedingungen erkennen. Das Ergebnis ist eine 24/7 zuverlässige Erkennung, die sich für viele verschiedene Anwendungszwecke eignet.

Zuverlässige Überwachung der Sicherheit des Schienenverkehrs
ThermiCam Rail ist eine kostengünstige Lösung zur Erkennung von Personen, die von Bahnsteigen fallen, durch Tunnel oder auf Gleisanlagen laufen.
Vermeidung von Zusammenstößen durch Erkennung von Fahrzeugen, die auf einem Bahnübergang steckengeblieben sind und die Durchfahrt eines herannahenden Zuges blockieren.
ThermiCam Rail-Sensoren werden über die zentrale FLUX-Software verwaltet. Die Software erlaubt das Management aller Feldsensoren und die Konfiguration der zugehörigen Erkennungszonen.

Ressourcen und Support

Brochure

FLIR Leitfaden für intelligente Verkehrssysteme (ITS)

Datasheet

FLIR ThermiCam Rail Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.