TI-SNC

Schnittstelle für den städtischen Verkehrssensor

TI-SNC ist eine moderne, kostenoptimierte Schnittstelle, die ältere FLIR 1TI- und 4TI TrafiCam-Schnittstellen ersetzt und gleichzeitig die Verbindung zwischen städtischen Verkehrssensoren und Ampelsteuerungen vereinfacht. TI-SNC unterstützt eine breite Palette von FLIR Urban Sensoren und kombiniert Leistung und Kommunikation über ein einziges Kabel mithilfe von Power Line Communication (PLC), wodurch die Installationskomplexität reduziert und Ausfallzeiten verbessert werden. Das kompakte DIN-Schienendesign und die Push-In-Terminals ermöglichen eine schnellere und einfachere Installation, ohne dass ältere Racks oder Backplanes erforderlich sind, während skalierbare E/A die Flexibilität bieten, die sowohl für bestehende Infrastrukturen als auch für sich entwickelnde Verkehrsmanagementsysteme erforderlich ist.

Ersetzen Sie 1TI- und 4TI-Schnittstellen durch eine moderne Plattform, die für eine breite Kompatibilität mit FLIR Urban-Verkehrssensorinstallationen entwickelt wurde.
DIN-Schienenmontage, Steckklemmen und kombinierte Stromversorgung und Kommunikation vereinfachen die Installation und reduzieren die Verdrahtungskomplexität.
Flexible E/A und Unterstützung für mehrere Sensoren bieten eine skalierbare Schnittstelle für die heutige Verkehrsinfrastruktur und zukünftige Systemerweiterung.

Technische Daten

Systemübersicht
Erkennungsfunktionen 32 × optisch gekoppelte potenzialfreie Kontakte N/C
Imax = 50 mA, Umax = 60 V DC
konfigurierbar „Schließen bei Ereignis“ oder „Öffnen bei Ereignis“
Kommunikation
Ausgang Fehlerausgänge: 1× optisch gekoppelte potenzialfreie Kontakte N/O
Imax = 50 mA, Umax = 60 V DC
Kommunikation PC/Sensor Max. 8 × Einzelsensoren
Max. 4 × Doppelsensoren
JSON-, HTTP-, API-, XML2- oder MQTT-Protokoll
Elektrik
Eingangsspannung 12-60 V DC oder 12-50 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme ≤3 W ohne Last
Stromaufnahme Max. 8 A Gesamtnetzwerk
Umgebungsfaktoren
Temperaturbereich NEMA TS2-Spezifikationen: -34 °C bis 74 °C (-29 °F bis 165 °F)

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR TI-SNC Datenblatt

Datasheet

FLIR TI-SNC Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb