Abgekündigt

Extech TK430

Electrical Test Kit

The Extech TK430 is ideal for electrical testing needs such as the installation and repair of electrical systems, HVAC equipment, and large appliances. The kit includes a model EX430 True RMS Professional Multimeter, MA200 400 A AC Clamp Meter, and a 40130 Non-contact AC Voltage Detector. Complete with test leads and Type K bead wire temperature probe. Supplied in convenient storage case that provides protection and organization for meters and accessories.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TK430 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.