Abgekündigt

Extech TL620

200 MHz 1X/10X-Oszilloskop-Tastkopf

Der Extech TL620 mit 200 MHz, 10:1 Oszilloskop-Tastkopf und einem 1,2 Meter langen Kabel. Er verfügt über eine Eingangsimpedanz von 10 M-Ohm, eine Kapazität von 20 pF, eine maximale Spannung von 600 V und einen Kompensationsbereich von 15 pF bis 40 pF. Inklusive Sondenspitze, Erdungskabel, Markierungsring, Federhaken und Einstellwerkzeug.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech TL620 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.