Abgekündigt

Extech TL625

100MHz 2000V High Voltage Oscilloscope Probe

The Extech TL625 is a replacement 100 MHz High Voltage Oscilloscope Probe for the MS6000 series Oscilloscopes. It measures up to 10 Mohm input impedance, 17.5 pF capacitance, and 2000 V with a 15 pF to 35pF compensation range. Includes probe tip, 1.2 meter long cable, ground lead, and adjustment tool.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech TL625 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.