Abgekündigt

Extech TL708

Robuste, große Krokodilklemmen

Die Extech TL708 Krokodilklemmen sind mit gezahnten Klemmbacken ausgestattet, um feine Drähte fest zu greifen. Es sind hochbelastbare Krokodilklemmen mit einer Sicherheitseinstufung von 1000 V, 6 A CAT IV-600 V und CAT III-1000 V. Jede besitzt eine Backenlänge von 2,5 cm (1 Zoll) und eine Backenöffnung von 4,1 cm (1,6 Zoll). Die Gesamtlänge dieser Krokodilklemmen beträgt 10,7 cm (4,2 Zoll).

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.