Extech TL709
Krokodilklemmen mittelgroß
Die Extech TL709 Krokodilklemmen sind mit gezahnten Klemmbacken ausgestattet, um feine Drähte fest zu greifen. Sie sind für CAT III-1000 V ausgelegt. Diese mittelgroßen Krokodilklemmen haben eine Klemmenlänge von 3,6 cm (1,4 Zoll) und eine Klemmenöffnung von 1 cm (0,4 Zoll). Die Gesamtlänge dieser Krokodilklemmen beträgt 10 cm (3,9 Zoll).
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.