Extech TL726
Satz zweifach umspritzter Silikon-Messleitungen
Das Extech TL726 zweifach umspritzte Silikon-Messleitungsset besteht aus rechtwinkligen und geraden flexiblen Anschlussdrähten mit ummantelten Bananensteckern. Die Gesamtlänge der Messleitungen beträgt 160 cm (63 Zoll). Sie alle haben einen Schutzkragen und Isolierhülsen. Diese Messleitungen sind für 1.000 V, 10 A, CAT IV-600 V und CAT III-1000 V ausgelegt.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.