Extech TL740
Industrie-Hakenprüfklemmensatz
Der Extech TL740 Industrie-Hakenprüfklemmensatz enthält einen federbelasteten Clip mit Stahlbacken. Die Backenöffnung beträgt 15 mm (0,6 Zoll) und die Gesamtlänge 155 mm (6,1 Zoll). Dieser Prüfklemmensatz ist für 1000 V, 10 A und CAT III-1000 V ausgelegt.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.