Abgekündigt

Extech TL741

Industrie-Hakenklemmen

Der Extech TL741 ist ein Satz aus zwei Industrie-Hakenklemmen. Sie sind für das Greifen von Komponentenkabeln oder -leitungen vorgesehen und können bis zu 1.000 V und 10 A aushalten. Jede Klemme hat einen Greifdurchmesser von 2 mm (0,08 Zoll) und eine Gesamtlänge von 140 mm (5,5 Zoll).

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.