Abgekündigt

Extech TL742

Industrie- Zangenklemmen-Set

Das Extech TL742 Industrie-Hakenklemmen-Griffset verfügt über isolierte und flexible Siliziumschafte mit sehr guter Hitzebeständigkeit. Es hat eine Klemmenöffnung von 0,5 cm (0,2 Zoll) und eine Gesamtlänge von 15,2 cm (6 Zoll).

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.