Extech TL743
Prüfsonden-Set zum Erreichen schmaler Bereiche
Das Extech TL743 Testsonden-Set zum Erreichen schmaler Bereiche verfügt über eine Spitze zum Durchstechen der Isolierung. Dieses Prüfsonden-Set hat eine 1,8 cm (0,7 Zoll) lange Spitze mit einem Durchmesser von 2 mm (0,08 Zoll). Die Gesamtlänge der Prüfsonde beträgt 11,4 cm (4,5 Zoll). Sie enthält eine Schutzkappe und ist für CAT IV-600 V/10 A max und CAT III-1000V ausgelegt.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.