Abgekündigt

Extech TL744

Flachklingen-Prüfsonden-Set

Das Extech TL744 Flachklingen-Prüfsonden-Set wurde für den Einsatz in Steckdosen entwickelt. Die Sonden sind 17,8 mm (0,7 Zoll) lang und haben eine flache Spitze von 2,5 mm (0,1 Zoll). Diese Prüfspitzen haben eine Gesamtlänge von 12,4 cm (4,9 Zoll). Der Satz ist für 1000 V, 10 A, CAT IV-600 C und CAT III-1000 V ausgelegt.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.