Extech TL747
Elektronisches Schärfemessungs-Sondenset
Das Extech TL747 Elektronischer Schärfemessungs-Prüfspitzen-Set ist zur Verwendung an Bauteilen und Platinen mit hoher Dichte und zum Durchstoßen von Isolierungen geeignet. Es hat eine 8,9 mm (0,35 Zoll) lange Spitze und einen Durchmesser von 2 mm (0,08 Zoll). Dieses Prüfspitzen-Set verfügt über eine Gesamtlänge von 10,2 cm (4 Zoll). Das Set ist für CAT III-1000 V ausgelegt.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech TLxxx Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.