Abgekündigt

Extech TL748

Messfühler mit gefederter Hakenklemme

Die Extech TL748 Messfühler mit gefederter Hakenklemme eignen sich ideal zum Greifen einer Komponentenzuleitung oder eines Feindrahts. Sie haben einen Griffdurchmesser von 1 mm (0,04 Zoll) und eine Gesamtlänge von 11,9 cm (4,7 Zoll). TL748 ist für 1000 V, max. 5 A, CAT IV-600 C und CAT III-1000 V ausgelegt.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.