Extech TL803

Mehrzweck-Prüfleitungen

Die Extech TL803-Mehrzweck-Prüfleitungen verfügen über Schutzabdeckungen für die Sicherheit während der Lagerung. Enthält Standard-Ersatz-Prüfleitungen mit ummantelten Bananenanschlüssen und umspritzten Zugentlastungen. Kompatibel mit den meisten MultiMetern. Die TL803-Messleitungen haben eine Kapazität von 10 A und sind für CAT III-1000 V ausgelegt.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TL803 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb