Abgekündigt

Extech TL806

Doppelt isolierte Krokodilklemmen

Der Extech TL806 ist ein Satz doppelt isolierter Krokodilklemmen zur Verwendung mit den Messleitungen TL809 oder TL810. Jede Klemme verfügt über scharfe Zähne zum Durchstechen des isolierten Drahts und ihre Backen öffnen sich bis zu 20 mm (0,08 Zoll). Entspricht der Norm IEC1010.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TL806-TL807-TL807C Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.