Abgekündigt

Extech TL810

Elektro-Messleitungskit

Der Elektro-Messleitungs-Kit Extech TL810 ist zu Ihrem Schutz doppelt isoliert mit CAT III-1000 V-Schutzart. Das achtteilige elektrische Prüfkabel enthält zwei 101,6 cm (40 Zoll) lange PVC-Kabelverlängerungen mit ummantelten Bananensteckern an jedem Ende. Es enthält zwei sehr scharfe, extra lange 0,8 cm (0,3 Zoll) Stecker mit Edelstahlspitze an Prüfsonden und zwei Edelstahl-Prüfsonden mit flacher Spitze. Dieses Kit enthält auch zwei einziehbare Hakenklemmen mit einer breiten Klemmenöffnung von 1,9 cm (0,75 Zoll).

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TL810 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.