Extech TL841

Messleitungskit

Das Extech TL841 Messleitungskit ist ein Messleitungssatz mit geraden Messsonden der Kategorie CAT III-1000 V mit einer Kapazität von 16 A. Das Kit wird mit einem Krokodilklemmensatz der Kategorie CAT III-300 V und einer Kapazität von 5 A geliefert. Enthält das TL743 Messsondenset mit schmaler Reichweite und die Spatenösen mit einer Größe von 4 mm (0,16 Zoll) Öffnung, 30 VAC / 60 VDC, und einer Kapazität von 5 A. Dieses Kit enthält auch die Messleitungen, rechtwinklig, gerades Ende, und CAT III-1000 V mit einer Kapazität von 16 A. Wird mit Hakenspitzen geliefert, Pincer-Spitze und Kupplungen, die bequem in einem Beuteletui aufbewahrt werden können.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb