Abgekündigt

Extech TL900

SafeSense™ CAT IV Messleitungen mit Sicherung

Die Messleitungen mit Sicherung und CAT IV Extech TL900 verwenden die Safe-Sense-Technologie, um das Vorhandensein einer Spannung selbst bei durchgebrannter Sicherung zu erkennen und so die Sicherheit des Benutzers zu erhöhen. Standard-Bananen-auf-Bananen-Steckverbinder passen in die Eingangsbuchsen der meisten Multimeter. Mit zweilagiger Silikonkonstruktion mit Verschleißanzeige und austauschbarer eingebauter Sicherung. CAT IV-600 V, CAT III-1000 V, 10 A mit Sicherheitsschutzkappe.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech TL900 User Manual

Datasheet

Extech TL900 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.