Extech TM100

Type K/J Single Input Thermometer

The Extech TM100 Type J/K Single Input Thermometer has a wide temperature range of -200°C to 1372°C (-328°F to 2501°F) for Type K measurements and -210°C to 1100°C (-346°F to 2012°F) for Type J measurements. It has a high 1°C/0.1°F resolution, as well as a large backlit LCD display with readouts in °C, °F, or Kelvin. The data hold function freezes the reading on the display and the screen displays the max/min/avg. Readings capture a relative time stamp. Also, the offset key is used for zero function to make relative measurements. Comes with anuto power off with a disable feature. This thermometer comes complete with the Type K bead wire temperature probe and three (3) AAA 1.5V batteries.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech TM100 User Manual

Certification

Extech TM100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech TM100 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb