Extech TM20

Compact Temperature Indicator

The Extech TM20 is a waterproof Compact Temperature Indicator with a stainless steel probe. It includes 20 mm (0.78 in) stainless steel probe with 2.9 m (9.6 ft) cable. The TM20 measures temperature from -40°C to 70°C (-40°F to 158°F). Complete with foot stand, temperature sensor, and a CR2032 3 V button battery. CE certified.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TM20-TM25 Datasheet

User Manual

Extech TM20 User Manual GB

User Manual

Extech TM20 User Manual

Certification

Extech TM20 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb