Extech TM25
Compact Temperature Indicator
The Extech TM25 is a waterproof Compact Temperature Indicator with a stainless steel probe. It includes 105 mm (4.1 in) stainless steel probe with 1.5 m (5 ft) cable. The TM25 measures temperature from -40°C to 200°C (-40°F to 392°F). Complete with foot stand, temperature sensor, and a CR2032 3 V button battery. CE certified.
Ressourcen und Support
Certification
Extech TM25 Declaration of Conformity
User Manual
Extech TM25 User Manual
Datasheet
Extech TM20-TM25 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.