Abgekündigt

Extech TM300

Type K/J Dual Input Thermometer

The Extech TM300 is a compact meter for differential temperature measurements. A large, backlit LCD displays T1, T2, and T1-T2 differential, plus min, max, and average values. It has a wide temperature range with 0.1°/1° resolution, and it has readout in °C, °F, or K (Kelvin). The data hold function freezes reading on display. It features an offset key used for zero function to make relative measurements, and an auto power off with disable feature. Complete with two general purpose Type K bead wire temperature probes, three AAA batteries, and pouch case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Temperatur (Typ J) Grundgenauigkeit ±(0.15% of reading + 1.8 °F/1 °C)
Temperatur (Typ K) Grundgenauigkeit 0.1°/1 °
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -328 to 2501 °F (-200 to 1372 °C)
Temperatur (Typ N) ±(0.15% of reading + 1.8 °F/1 °C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0.1°/1 °
Weitere Details
Abmessungen 8.7 × 2.5 × 1.1" (220 × 63 × 28mm)
Garantie 2 years
Gewicht 7oz (200g)
Stromversorgung 3 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, NIST

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TM300 Datasheet

User Manual

Extech TM300 User Manual

Certification

Extech TM300 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.