Abgekündigt

Extech TM40

Corkscrew Stem Thermometer

Featuring a T-shaped design that provides a solid grip, the Extech TM40 Corkscrew Stem Thermometer enables users to twist the 101 mm (4 in) stainless steel probe into various solid or semi-solid materials to capture accurate temperature measurements. Complete with SR44 (G13) button battery and protective sheath for probe storage.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech TM40 User Manual

Datasheet

Extech TM40 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.