Extech TM500

12-Channel Datalogging Thermometer

The TM500 is a 12-Channel Datalogging Thermometer. This Datalogging Thermometer features 6 Thermocouple Types (J, K, E, T, R, S). Displays CH1 to CH8 or CH9 to CH12 on screen, data can be recorded from all 12 channels simultaneously onto an SD card in Excel format for further analysis. Complete with 8 AA batteries, 12 general purpose Type K bead wire temperature probes, SD card, and hard carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Speicher Datalog readings on SD card (included)
Temperatur (Typ E) Grundgenauigkeit -148 to 1652 °F (-100 to 900 °C)
Temperatur (Typ E) Max. Auflösung ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Temperatur (Typ J) 0.1°/1°
Temperatur (Typ J) Grundgenauigkeit -148 to 2102 °F (-100 to 1150 °C)
Temperatur (Typ J) Max. Auflösung ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Temperatur (Typ K) Grundgenauigkeit 0.1°/1°
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -148 to 2372 °F (-100 to 1300 °C)
Temperatur (Typ N) ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0.1°/1°
Temperatur (Typ R) Max. Auflösung 32 to 3092 °F (0 to 1700 °C)
Temperatur (Typ S) ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
Temperatur (Typ S) Grundgenauigkeit 0.1°/1°
Temperatur (Typ S) Max. Auflösung 32 to 2732 °F (0 to 1500 °C)
Temperatur (Typ T) ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
Temperatur (Typ T) Grundgenauigkeit 0.1°/1°
Temperatur (Typ T) Max. Auflösung -148 to 752 °F (-100 to 400 °C)
Temperatur [IR] ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Temperatur [Typ K] 0.1°/1°
Weitere Details
Abmessungen 8.9 × 4.9 × 2.5" (225 × 125 × 64mm)
Garantie 2 years
Gewicht 2.1lbs (944g)
Stromversorgung 8 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen TM500-NIST_S: CE, NIST
TM500_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech TM500 User Manual GB

User Manual

Extech TM500 User Manual

Datasheet

Extech TM500 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb