Extech TP200

Rohrklemmen-Temperaturmessfühler vom Typ K (-4 bis 200 °F)

Die Extech TP200 Rohrklemmen-Temperatursonde Typ K ermöglicht eine freihändige Temperaturmessung bei Überhitzung und Unterkühlung. Die gefederte Spannbacke sorgt für einen sicheren Halt an Rohren mit einem Durchmesser von 6,35 mm bis 38 mm. Diese Sonde kann mit jedem Thermometer oder Multimeter mit Thermoelementeingang vom Typ K verwendet werden. Der Messbereich liegt zwischen -20 °C und 93 °C (-4 °F und 200 °F) mit einer Genauigkeit von ±1,8 °C (3,6 °F). Der TP200 wird inkl. angebrachtem 0,9 mm langem Kabel und einem Anschluss vom Typ K geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Kabellänge 0,9 m
Rohrgröße Durchmesser 6,35 mm bis 38 mm
Sensortyp Type K curved thermocouple element
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -20 bis 93 °C (-4 bis 200 °F)
Temperatur (Typ N) ±5 % gesamter Messbereich
Weitere Details
Garantie 1/2 Jahr
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TP200 Datasheet

User Manual

Extech TP200 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb