Extech TP400

Zangenmessfühler Typ K für Hochtemperaturrohre (-4 to 450 °F)

Der Extech TP400 Typ K Zangenmessfühler für Hochtemperaturrohre dient für freihändige Temperaturmessungen überhitzter und unterkühlter Medien. Die gefederte Spannbacke dient für den sicheren Halt an Rohren mit einem Durchmesser von 6,35 mm bis 38 mm. Der Fühler ist für jedes Thermometer oder Multimeter mit Typ-K-Eingang für Thermoelemente geeignet. Der Messbereich liegt zwischen -20 °C und 232 °C (-4 °F und 450 °F) mit einer Genauigkeit von ±1,8 °C (3,6 °F).

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Kabellänge 0,9 m
Rohrgröße Durchmesser 6,35 mm bis 38 mm
Sensortyp Type K curved thermocouple element
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 bis 450 °F (-20 bis 232 °C)
Temperatur (Typ N) ±3,6 °F (1,8 °C)
Weitere Details
Garantie 1/2 Jahr
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TP400 Datasheet

User Manual

Extech TP400 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb