Abgekündigt

Extech TP830

Thermistorsonde (-30 bis 70 °C / -22 bis 158 °F)

Die Extech TP830 Thermistorsonde ist ein 2 cm (0,78 Zoll) langer Edelstahl-Messfühler mit einem 1 m (39 Zoll) langen Kabel und einem 3-poligen 3,5 mm-Stecker. Sie verfügt über einen Temperaturbereich von -30 °C bis 70 °C (-22 °F bis 158 °F) und ist mit dem TH30 USB Doppel-Temperatur-Datenlogger kompatibel.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb