Extech TP832
Thermistorsonde (-30 bis 70 °C / -22 bis 158 °F)
Der Extech TP832 Thermistormessfühler ist ein 15 cm (5,9 Zoll) langer Edelstahl-Messfühler mit Handgriff und einem 1,1 m (43 Zoll) langen Kabel. Sie verfügt über einen Temperaturbereich von -30 °C bis 70 °C (-22 °F bis 158 °F) und ist mit dem TH30 USB Doppel-Temperatur-Datenlogger kompatibel.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.