Extech TP875
Temperaturmessfühler Typ K mit Wulstdraht (-58 bis 1000 °F)
Der Extech TP875 ist ein Temperaturmessfühler mit Wulstdraht. Diese Thermoelementsonde vom Typ K misst von -50 bis 538 °C (-58 bis 1000 °F) mit einem Subminiaturanschluss (mini-ANSI). Sie wird mit einem Bananensteckeradapter geliefert und ist mit den meisten Messgeräten mit Typ-K-Temperaturfunktion kompatibel.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb