Abgekündigt

Extech TP890

Thermistormessfühler (-20 bis 70 °C / -4 bis 158 °F)

Extech TP890 ist eine Thermistorsonde. Dieses Produkt ist zur Verwendung mit dem Hygro-Thermometer-Psychrometer RH300 bestimmt. Intuitiv einfach einzurichten und zu bedienen.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.