Extech TR100
Compact Tripod
The Extech TR100 is an tabletop Compact Tripod for Extech test and measurement equipment. This tripod stands 19.1 cm (7.5 in) high when fully extended and has a standard 0.6 cm (0.25 in) 20 mounting screw. Tripod features telescoping legs and tilt lock.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech TR100 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.