Discontinued

TrafiCam

Fahrzeugerkennungssensor

Product Variations

FLIR TrafiCam ist ein Fahrzeugerkennungssensor, der eine CMOS-Kamera und einen Videodetektor kombiniert. FLIR TrafiCam erkennt fahrende und stehende Fahrzeuge an Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen. Über Erkennungsausgänge werden Fahrzeugerkennungsdaten an

Dynamische Steuerung von Lichtsignalanlagen anhand der anwesenden Fahrzeuge
FLIR TrafiCam erkennt Fahrzeuge auf mehreren Spuren und unterstützt richtungsempfindliche Fahrzeugerkennungszonen.
FLIR TrafiCam ermöglicht eine exakte Positionierung und Überprüfung der Fahrzeugerkennungszonen.
FLIR TrafiCam lässt sich einfach installieren. Einfach an bestehenden Infrastrukturelementen montieren.

Technische Daten

Systemübersicht
Detection Functionalities Vehicle presence
Detection Zones 8
Kommunikation
Communication PC_Sensor Via interface
Compression JPEG
Interfaces TrafiCam Narrow: 1TI, 4TI ETH , 4TI ETH EDGE
TrafiCam Wide: 1TI, 4TI ETH , 4TI ETH EDGE (*)
Output 4 via interface 1TI 8 via interface 4TI ETH 8 via 4TI ETH EDGE & 4/Os xp
Elektrik
Detection Distance TrafiCam Narrow: 15 - 75 m
TrafiCam Wide: 0 - 25 m
FCC FCC Part 15 Class A
IP Address No
Operating Voltage 12-26VAC/DC
PC Tool for Set_Up TrafiCam PC Tool
Umgebungsfaktoren
EMC Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
Materials Weatherproof (UV-resistant)
Protection Grade IP67
Temperature Range -34° to 80°C (-29.2° to 176°F)
Bildgebung und optische Daten
CMOS type 1/4" black & white
Focal Length TrafiCam Narrow: 6.0 mm
TrafiCam Wide: 2.1 mm
Frame Rate 20 FPS
Lens Type TrafiCam Narrow: Narrow
TrafiCam Wide: Wide
Resolution 640 x 480 pixels (VGA)
Mechanik
Dimensions Vertically mounted: 45 x 16 x 12 cm Horizontally mounted: 41 x 18 x 12 cm
Material Aluminum
Mounting Height 3, 5-12 m
Sunshield Optional

Resources & Support

Datasheet

FLIR TrafiCam Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart