Abgekündigt

ThermiCam2 V2X

Intelligente Wärmebildkamera mit V2X

Der ThermiCam2 V2X ist ein a Wärmebild-Verkehrssensor mit integrierter Fahrzeug-zu-Irgendwas-Technologie (V2X). Der V2X-fähige Verkehrssensor von FLIR sammelt Daten zu Fahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern auf Basis der Wärmestrahlung der Umgebung. Die erfassten Daten werden an V2X-fähige Fahrzeuge und Infrastrukturkomponenten weitergeleitet. Diese Daten ermöglichen dann eine Vielzahl von V2X-Anwendungen wie Linksabbiegerunterstützung, Vorfahrtsregelungen für den ÖPNV, Grünphasen für Rettungsfahrzeuge.

Erhöhte Sicherheit auf den Straßen dank Wärmebildtechnologie und V2X-Kommunikationstechnik
Die V2X-Technologie in der ThermiCam2 V2X ist ein System zur Vermeidung von Zusammenstößen, das sich auf die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Verkehrsinfrastruktur stützt.
ThermiCam2 V2X kann zwischen Fahrzeugen und Radfahrern unterscheiden, so dass die Verkehrsdispatcher passende Grünphasen für die jeweiligen Verkehrsteilnehmer auswählen können.
ThermiCam2 V2X funktioniert auch bei Dunkelheit. Das System verwendet die Wärmeabstrahlung von Kraftfahrzeugen, Radfahrern und Fußgängern, um sowohl am Tage als auch in der Nacht zuverlässige Verkehrsdaten zu sammeln.

Technische Daten

Systemübersicht
Erkennungsfunktionen Vehicle and bicycle presence detection at the stop bar and in advance; Pedestrian presence detection; Traffic flow monitoring in free flow traffic (counts, occupancy, classification, speeds, headway, gap, level of service); Inverse direction detection (optional license); Traffic data collection at the stop bar: counts, occupancy, classification (optional license); ITS-IQ Wi-Fi travel time monitoring (optional license); ITS-IQ cloud communication (optional license); V2X traffic signal priority (optional license)
Erkennungszonen 24 vehicle detection zones \ 8 bicycle detection zones \ 8 pedestrian zones \ 8 traffic data zones \ 8 inverse direction zones
Kommunikation
Ethernet 10/100 Mbps for confguration, video streaming, monitoring, JSON public API
Komprimierung H.264, MPEG-4, MJPEG
Konfiguration Web page setup via secure Wi-Fi, Ethernet or BPL
WLAN IEEE 802.11 for configuration and Wi-Fi travel time monitoring
Elektrik
BPL 50 Mbps Broadband over Powerline communication via TI BPL2 interface
Eingangsleistung 24 - 42 V AC/DC
Erkennungsabstand TrafiSense2 V2X 90° FOV, 7.5mm: 0 - 25 m
TrafiSense2 V2X 35° FOV, 9mm: 15 - 75 m
TrafiSense2 V2X 25° FOV, 13mm: 30 - 90 m
Kontakte Ausgang 1 N/O and 1 N/C dry contacts direct 16 N/C dry contacts via TI BPL2 interface
Leistungsaufnahme < 11 W
PoE PoE mode A
Umgebungsfaktoren
EU-Richtlinien EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU
IP-Schutzart IP 67
Stöße und Vibrationen NEMA TS2 specs
Temperaturbereich -40°C to + 55°C
Bildgebung und optische Daten
Auflösung QVGA (320 x 240)
Bildrate 30 fps
Brennweite TrafiSense2 V2X 90° FOV, 7.5mm: 7.5mm
TrafiSense2 V2X 35° FOV, 9mm: 9mm
TrafiSense2 V2X 25° FOV, 13mm: 13mm
Sichtfeld TrafiSense2 V2X 35°: Horizontal: 35°, Vertical: 27°
TrafiSense2 V2X 90°: Horizontal: 90°, Vertical: 69°
Typ Focal Plane Array (FPA), uncooled VOx microbolometer; Long wave Infrared (7 - 14 µm)
Video-Streaming RTSP
Mechanik
Abmessungen Vertically mounted: 45 cm x 16 cm x 12 cm Horizontally mounted: 41 cm x 18cm x 12cm
Material Aluminum housing with integrated polycarbonate sunshield

Ressourcen und Support

Datasheet

TrafiSense2 V2X Datasheet

Datasheet

FLIR Thermicam 2 V2X Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb