Abgekündigt

Extech UA100-BR

Universalnetzteil

Dieser universelle 100-240-V-Wechselstromadapter ist für die Endoskope BR200 und BR250 von Extech geeignet. Der Adapter UA100-BR bietet einen Ausgang von 5 V, 1 A. Mit negativem Mittelleiter. Produkt wird inkl. Adapter für USA, Großbritannien, AU und EU geliefert.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.