Extech UM200-KTL

4-Wire Kelvin Clip Test Leads

The Extech UM200-KTL is a set of 4 wire cables with Kelvin clip connector test leads for the Extech UM200 battery powered milliohm meter. Use them as extras or as a spare if necessary.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb