Extech UM200

Hochauflösendes Mikro-Ohmmeter

Product Variations

Das Extech UM200 ist ein Präzisions-Mikroohm-Messgerät mit einer Auflösung von bis zu 1 µΩ. Das UM200 verfügt über 6 Bereiche mit jeweils 3 Teilbereichen. Es verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes 5-Ziffern-LC-Display, eine PC-Schnittstelle, automatische oder manuelle Bereichswahl und einen maximalen Prüfstrom von 10 A. Speichern/Abrufen von bis zu 3000 Messungen. Vollständig mit 4-pol. Kabeln mit Kelvin-Klemmanschluss, aufladbarem Li-Polymer-Akku, Netzteil/Ladegerät, Software, USB-Kabel und weicher Tragetasche.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech UM200 Bedienungsanleitung

Datasheet

Extech UM200 Datasheet

User Manual

Extech UM200 User Manual

Certification

Extech UM200 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb