Abgekündigt

Extech USB200

USB Power Monitor

Der Extech USB200 überwacht Spannung, Strom und Ladekapazität (mAh), um die Qualität und Stabilität von Ladegeräten, Powerbanks und Kabeln zu bestimmen. Er ist mit einem Standard-USB-A-Anschluss zum Anschließen an ein zu messendes Gerät ausgestattet. Außerdem verfügt er über einen USB-Eingang, um die Qualität der Ladekabel zu testen, indem der angezeigte Strom beobachtet wird. Der USB Power Monitor misst die Ausgangsspannung, den Strom, die Kapazität und die Stabilität, um den Lebenszyklus der Ladegeräte zu verlängern. Speichern von bis zu 10 Messwerten. Inklusive Schutzabdeckung für USB-Stecker zur Aufbewahrung.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Eingangsspannung 3,0 bis 9,0 VDC
Laststrom 0 bis 3ADC
Speicher 10 Sets
Speicherladekapazität 0 bis 9999 mAh
Weitere Details
Abmessungen Bereich: 84,1 × 29,1 × 12,3 mm (3,3 × 1,2 × 0,5 Zoll)
Gewicht Bereich: 22,7 g (0,8 oz)
Stromversorgung Interner Akku
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech USB200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech USB200 Datasheet

User Manual

Extech USB200 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.