USS – SMB Elite®

Hochleistungsfähiger Server

Der FLIR Universal Systems Solution-SMB Elite ist ein kompakter, effizienter und äußerst leistungsfähiger Server, der die Anforderungen kleiner bis mittelgroßer Unternehmen erfüllt. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören eine vereinfachte Einrichtung und Wartung, eine verkürzte Installationszeit und ausgezeichnete Systemverwaltungsfunktionen. Bei Videoüberwachungs-Speicheranforderungen bis zum maximalen RAID: Mit 44 TB und Unterstützung für bis zu 300 Kameras wird die USS SMB Elite in Kombination mit dem optional vorinstallierten Latitude VMS zu einem vollständigen, wirtschaftlichen System.

Sofort einsatzbereite Speicherlösung für kleine bis mittelgroße Unternehmen
Durch die Erweiterung des Servers um Speicherplatz reduziert die USS-SMB Elite die Anzahl der Einheiten, wodurch sie ideal für enge Räume ist. Dies ermöglicht eine größere Konsistenz zwischen den Installationen, Hot-Swap-fähige Festplatten und eine einfache Problemlösung für Techniker.
Mit bis zu 44 TB Rohdaten auf der internen Festplatte, einem interaktiven LCD-Diagnose-Display und einer Vierfach-LED ist die USS SMB Elite der perfekte Optimierungspartner für FLIR Latitude.
Mit einem Enterprise Quad-Core Intel® Xeon®-Prozessor verfügt der USS SMB Elite über Hardware der Serverklasse und eine RAID-1-Konfiguration, die den Nutzern hohe Leistung zu einem erschwinglichen Preis bietet.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Zertifizierungen Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, BIS
Allgemeine Angaben
Abmessungen 434 × 595,63 × 42,8 mm (B × T × H)
Bauform 1 U-Rack
Betriebssystem Microsoft Windows Server 2019 oder Server 2022
Chipsatz Intel® C240 Serie
Garantie 5 Jahre ProSupport und Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
Gewicht 12,2 kg
Netzteil Einzelne, kabelgebundene Stromversorgung, 250 W
Prozessor Intel® Xeon® E-2336 2,9 GHz, 12 M Cache, 6 C/12 T, Turbo (65 W), 3200 MT/s, XE
Rackunterstützung 1U/2U statische Schienen für 2-Pfosten- und 4-Pfosten-Racks
RAID-Controller PERC H355 Adapter LP
Speicher 16 GB UDIMM, 3200 MT/s, ECC, DDR4
Systemmanagement iDRAC9, Express 15 G
Systemintegration
E/A-Steckplätze PCIe Riser, 1 FH x8 PCIe Gen3 Steckplatz, 1 LP x4 PCIe Gen3 Steckplatz
Kommunikation Embedded DP 1 GB NIC
Prozessorsockel 1
USB-Anschluss Anschlüsse an der Vorderseite: 1 USB 2.0, 1 iDRAC-Micro-USB-2.0-Verwaltungsanschluss; Anschlüsse an der Rückseite: 2 USB 3.0
Video und Aufzeichnung
Festplattenschacht 4 × 3,5 Hot-Plug-SATA, SAS-Gehäuse
Festplattenspeicherung 3,5-Zoll-Gehäuse mit bis zu vier Hot-Plug-Festplatten mit Backplane (siehe Modellnummern): maximaler interner Speicher: 44 TB Rohdaten

Resources & Support

Datasheet

FLIR USS SMB Elite Datenblatt

Datasheet

FLIR USS SMB Elite Datasheet

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb