USS Client-Workstation

High-Performance-Client-Workstation, optimiert für United-VMS-Überwachungsarbeiten

Der FLIR USS Client ist eine leistungsstarke und effiziente Workstation, die speziell für die Anforderungen von einfachen bis hochmodernen Sicherheitsbetriebszentren entwickelt und die für die VMS-Produkte von FLIR optimiert wurde. Sie wurde außerdem für Dual- und Quad-Monitorkonfigurationen mit Full-HD-Grafik entwickelt.

Die USS Client-Workstation bietet optimale Leistung, Zuverlässigkeit und besitzt die Fähigkeit, mehrere Monitore miteinander zu verbinden.
Die USS Client-Workstation benötigt weniger Einheiten und eine kürzere Installationszeit, verfügt über ein kompaktes Design und reduziert die Gesamtbetriebskosten.
Die USS Workstation wurde für United-VMS (Video Management Systeme-)-Software optimiert und lässt sich leicht bedienen, erweitern und warten.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Zertifizierungen Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, KC
Allgemeine Angaben
Abmessungen H × B × T: 290 × 93 × 292 mm (11,42 × 3,65 × 11,5 Zoll)
Bauform Kompakte Bauform
Betriebssystem Microsoft® Windows 10 Professional (x64)
Garantie 3 Jahre ProSupport und Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
Gewicht 5,26 kg
Netzteil 300 W bis zu 92 % effizientes (80 Plus Platinum) Netzteil (Systemlüfter), 100 bis 240 VAC 50/60 Hz (auto)
Optisches Laufwerk 8 DVD±RW 9,5 mm Slimline Optical Disk Drive
Peripherie QuietKey USB-Tastatur und optische USB-Maus
Prozessor USS-Client-Workstation, zwei Monitore: Enterprise Quad-Core Intel® Core i3-10105
USS Client Workstation, Quad Monitor: Intel® Core i5-12500 Prozessor 3,0 GHz bis 4,6 GHz
USS Client Workstation, Quad Monitor – Leistungsstark: Intel® Core i7-12700 Prozessor, 12 Core (8P+4E), 2,1 GHz bis 4,9 GHz, 65 W
Speicher 16 GB (2 × 8 GB) DDR5 4800 MHz
Überwachung USS-Client-Workstation, zwei Monitore: Bis zu 400 fps 1080p
USS Client Workstation, Quad Monitor: Bis zu 500 fps 1080p
USS Client Workstation, Quad Monitor – Leistungsstark: Bis zu 600 FPS 1080p
Systemintegration
Audiocontroller Über HDMI oder 3,5-mm-Audiobuchse
1 x Mic-in / 1 x Kopfhörerausgang
Displayanschlüsse USS Client Workstation, Dual Monitor: 2
Displayports USS Client Workstation, Quad Monitor, USS Client Workstation, Quad Monitor – Leistungsstark: 2 Displayports, 3 Minidisplayports
E/A-Anschlüsse RJ45, USB 2.0-Anschluss, USB 2.0-Anschluss PowerShare, USB 3.2 Gen 2-Anschluss, USB 3.2 Gen 2×2-fähiger Typ-C®-Anschluss, universeller Audioanschluss, serieller/PS2-Anschluss SD 4.0-Kartensteckplatz (optional)
E/A-Steckplätze SD 4.0-Kartensteckplatz (optional), Gen 4 PCIe x 16-Steckplatz mit halber Höhe, Gen 3 PCIe x 4-Steckplatz mit halber Höhe, M.2 2230-Steckplatz für Wi-Fi- und Bluetooth®-Karte, M.2 2280-Steckplatz für Solid-State-Laufwerk (2), M.2 2230/2280 für Solid-State-Laufwerk (3), SATA 3.0-Steckplatz für 3,5/2,5-Zoll-Festplatte
Kommunikation Integrierter Gigabit-Ethernet-Controller
Netzwerk Doppel-NIC, 2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45
Video und Aufzeichnung
Festplatte M.2 256 GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR USS Client Workstation Datasheet

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb