Abgekündigt

USS Edge

Kompakter Server mit integrierter Power-over-Ethernet-Technik

Bei dem USS Edge-Server von FLIR handelt es sich um ein kompaktes Gerät, das sich für jede Anwendung eignet. Es ist mit einem integrierten PoE-Switch mit acht Anschlüssen ausgestattet und somit eine ideale Videoüberwachungslösung für den mobilen Einsatz, beispielsweise für den Massentransport, mobile Kommandozentralen und Schifffahrtsanwendungen. Mit vorinstalliertem Latitude VMS (Video Management System) eignet sich die kompakte, auf Unternehmensanforderungen zugeschnittene Bauweise für die Verwendung als unabhängiges VMS oder zur Erweiterung von Sicherheitssystemen auf mehrere Bereiche.

Mit dem kompakten USS Edge-Server können Sie ein Videosicherheitssystem auf mehrere Bereiche erweitern. Darüber hinaus bietet es 8 PoE-Anschlüsse zur Systemerweiterung.
Dank kürzerer Installationszeiten, eines kompakten Designs und eines verringerten Stromverbrauchs ermöglicht der USS-Edge einen effizienten Betrieb.
Durch die simple Schnittstelle des USS-Edge, auf die 3 Jahre Garantie gewährt werden, können Techniker Probleme schnell lösen und Routinewartungen durchführen.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Zertifizierungen UL (USA und Kanada), CE, FCC, LVD und RCM
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C
Allgemeine Angaben
Abmessungen H x B x T: 44 x 220 x 245mm (1,73" x 8,66" x 9,65")
Bauform Kleine und kompakte Bauform mit PoE-fähigem 8-Port-Switch
Betriebssystem Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB 64 bit
Garantie 3 Jahre
Gewicht 3 kg
Leistungsaufnahme 80 W min.; 150 W max.
Max. Anzahl Kameras 24
Netzteil 150W; 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz, einfaches, nicht-redundantes Netzteil
PoE 8 x 10/100 RJ-45-Anschlüsse
PoE-Gesamtausgangsleistung [über alle Kanäle] 70W
Prozessor Intel® Core™ i5-4570S-Prozessor (6M Cache, 2,90 GHz)
Speicher 8 GB
Videospeicher-Festplatte 6TB HDD SATA
Überwachung Bis zu 270 FPS 1080p
Systemintegration
Alarm-E/A 4 x Alarm-In; 2 x Alarm-Out
Audio Über HDMI oder 3,5 mm-Audiobuchse, 1 x Mic-In/1 x Headphone-Out
Netzwerk Dual NIC 2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45
Seriell RS-485
USB-Anschluss 3 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x eSATA
Video und Aufzeichnung
Aufnahmekapazität 100 Mbit/s
Festplatte 120GB SSD (70 GB für OS + SW, 50 GB für DB)

Ressourcen und Support

Datasheet

USS-Edge-Server-Datasheet

Tech Note

FLIR USS Edge Cyber Hardening Security Bulletin

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.