Abgekündigt

USS Enterprise-Class

Enterprise-Class-Server

Der FLIR Universal Systems Solutions Enterprise ist ein idealer Mehrzweck-Rackserver mit einem Speicherplatz von bis zu 96 TB, Redundanz und Wert in einem kompakten Gehäuse, das auf die Anforderungen von IT-Umgebungen zugeschnitten ist. Das Gerät verfügt über zahlreiche Systemverwaltungsfunktionen, klassenbeste Verarbeitung und die Erweiterungsfähigkeit des Speichers.

Der Industriestandard für interne Speicherserver
Der für die FLIR Latitude-Software optimierte Enterprise ist mit Hot-Swap-fähigen Festplatten einfach erweiterbar.
Der Enterprise kann ohne zusätzliche Kühlung betrieben werden und ist einfach zu installieren.
Das Gerät kann parallel mit mehreren Netzwerken verbunden werden.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Zertifizierungen Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC
Allgemeine Angaben
Abmessungen 87,3 x 440 x 684 mm
Bauform 2 Höheneinheiten
Betriebssystem Microsoft Windows Server 2012 R2 Embedded
Chipsatz Intel C610
Garantie 3 Jahre ProSupport und Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
Gewicht Max: 36,5 kg
Netzteil Duales Hot-Plug-Netzteil für redundante Stromversorung, 495 W, 100~240 V AC 50/60Hz (automatisch)
Prozessor Enterprise Six-Core Intel® Xeon®-Prozessor E5-2600-Produktfamilie
Rackunterstützung ReadyRails™ II-Gleitschienen
RAID-Controller Hardware RAID-Controller mit Flash-gestütztem Cache
Speicher 16 GB RDIMM RAM (2 X 8 GB)
Systemmanagement iDRAC8 Express (Upgrade-Möglichkeit für Enterprise-Lizenz)
Systemintegration
E/A-Steckplätze 6 PCIe-Steckplätze
Kommunikation Integrierte 1 GB-NIC mit vier Buchsen
Prozessorsockel 2
USB-Peripheriegeräte 2 - USB 3.0-kompatible Peripheriegeräte
Video und Aufzeichnung
Festplattenschacht 16+2-Festplattengehäuse
Festplattenspeicherung Enterprise Class, Hot-Swap-Festplattenlaufwerke Max. interner Speicherplatz: 96 TB

Ressourcen und Support

Datasheet

USS Enterprise Class Server Datasheet

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.