Abgekündigt

Extech VB500

4-Channel Vibration Meter/Datalogger

The Extech VB500 Vibration Meter datalogs and stores readings on an SD card in Excel™ format. A large, backlit LCD display simultaneously displays four channels. It has selectable data sampling rates of 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 seconds. The VB500 features a remote vibration sensor with magnetic adapter on 1 m (39 in) cable and a wide frequency range of 10 Hz to 1 kHz. Other features include RMS or peak value measurement modes, data hold, and auto power off. Complete with 4 remote sensors, magnetic mounts, 8 AA batteries, 100 V -240 V universal AC adaptor, SD card, and durable hard carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Beschleunigung 656ft/s², 200m/s², 20.39g (peak)
Beschleunigung Grundgenauigkeit ±(5% of reading + 2 digits)
Beschleunigung Max. Auflösung 1ft/s², 0.1m/s², 0.01g
Geschwindigkeit 7.87in/s, 200mm/s, 19.99cm/s (peak)
Geschwindigkeit Grundgenauigkeit ±(5% of reading + 2 digits)
Geschwindigkeit Max. Auflösung 0.01in/s, 0.1mm/s, 0.01cm/s
Schwingweg 0.078in, 2mm (peak-to-peak)
Schwingweg Grundgenauigkeit ±(5% of reading + 2 digits)
Schwingweg Max. Auflösung 0.001in, 0.001mm
Speicher 20M data records using 2G SD card
Weitere Details
Abmessungen 8 × 3 × 1.5" (203 × 76 × 38mm)
Garantie 2 years
Gewicht 1.13lbs (515g)
Stromversorgung 8 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech VB500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech VB500 Datasheet

User Manual

Extech VB500 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.